??
Selezione modello CAD
K0345.11206
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0345 - Spina di posizione senza collare
Lista materiale
K0345.11206
BESTKIPP
N. d'ordine
K0345.11206
MATERIAL
Corpo base
Acciaio inox
OBFLGK
Superficie
Perno di bloccaggio non temprato
FORM
Forma
J
AUSF
Versione:
con perno filettato, senza controdado
POS
Posizione
D
Diametro
6 mm
D1
Filettatura
M 12 x 1,5
D2
Filettatura
M 6
L
Lunghezza
42 mm
L1
Lunghezza
28 mm
L2
Lunghezza
8.0 mm
H
Altezza
6.0 mm
SW
Apertura chiave
- mm
F
Smusso 30°
1.8 mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
6 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
14 N
GEW
Peso ca.
0.0194 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
EAN
Codice EAN KIPP
4059245016464
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions